Tag de gestão de ativos
Principais características
- Construção robusta — A Tag de Gestão de Ativos tem uma construção robusta de plástico fenólico adequado para ambientes industriais hostis. O projeto à prova d'água é resistente a UV (ISO 4892-2), chama (UL 94 VO), vibração (IEC 68.2.6), choque (IEC 68.2.29) e impacto (IECIK06). Versatilidade de montagem — Fácil instalação em novos conjuntos fornecidos de fábrica ou na base instalada existente utilizando um invólucro, garfo ou montagem universal. Intrinsecamente seguro — Certificado para uso em locais perigosos para ambientes com gás e poeira. Interface do usuário do cliente — Ao seu alcance, obtenha com rapidez e precisão as informações do ativo com o software Asset Connect projetado para se comunicar com a Tag de Gestão de Ativos. A versão em aplicativo está disponível para baixar via Google Play ou Apple App Store. Identificação de ativos — Descubra a identidade de uma válvula com uma varredura e aproveite as informações detalhadas para fins de inventário e manutenção. Torne a coleta de informações de ativos mais segura, rápida e precisa. Reduza a necessidade de entrada de dados dispendiosa com caneta e papel, que é demorada e propensa a erros Segurança e eficiência — Adquira informações sobre válvulas em áreas difíceis de alcançar ou classificadas, escaneando a tag a uma distância segura. Use o leitor portátil RFID para ler e escrever tags e registrar observações de reparo e recertificação em tempo real. Evite o longo processo de localização ou raspagem de placas de nomes para descobrir informações de ativos. Manutenção proativa — Os dados de equipamentos atuais e precisos permitem uma abordagem mais proativa de manutenção e gerenciamento da planta.