Fallback image
Product Image

Diagnóstico para válvulas, atuadores e reguladores

Os diagnósticos on-line e off-line monitoram e coletam dados de seus conjuntos de válvulas para indicar quais componentes podem precisar de atenção.

Principais características

Diagnósticos on-line e off-line, disponíveis por meio de instrumentos FISHER™ FIELDVUE™ e software ValveLink™, juntamente com alarmes do AMS Suite e sistemas DeltaV™ fornecem inteligência digital consolidada para indicar a condição dos componentes. Similarmente, os técnicos da Emerson realizam diagnósticos em válvulas com posicionadores analógicos usando a tecnologia FlowScanner. Os diagnósticos podem ser usados para otimizar e preservar a confiabilidade de seus ativos para assim obter paradas mais curtas, partidas eficientes e maior produção com menos variabilidade com o fim de ter maior disponibilidade.


Monitoramento da condição de válvulas
Implementar um programa de monitoramento da condição de suas válvulas é uma etapa importante para que sua planta de processo tenha um desempenho Top Quartile. Ter uma estratégia de monitoramento remoto estabelecida levará à redução do tempo de inatividade, a ambientes de trabalho mais seguros e a economias verdadeiras no resultado final. Se você está lidando com áreas classificadas, paradas programadas de tempo crítico ou longas distâncias entre os locais das válvulas, saiba que a Emerson tem especialistas em engenharia capazes de ajudar você a aproveitar as tecnologias de IIoT conectadas de hoje.


Diagnóstico da válvula de controle
Os instrumentos e os software da Fisher ajudam você a diagnosticar as condições do seu conjunto de válvula de controle. Mais informações


Este serviço está disponível para todas as marcas de válvulas, atuadores e reguladores. Entre em contato com o escritório de vendas ou o centro de serviços local para obter mais informações sobre nossa capacidade de serviço para seus produtos.