Válvula de alívio de pressão e vácuo em linha Enardo™ Série ES-805-SO
ES‑805 in‑line vent valves offer high‑performance, tight sealing. They complement the ES‑665 thief hatch line.
Principais características
- Taxa de vazamento não é maior do que 0,1 SCFH a 90% do set point
- Ajuste de múltiplas pressões
- Juntas Viton para serviço corrosivo
- Capacidade de vazão certificada por API
- Opções de revestimento para ambientes extremamente severos