Fallback image
Product Image

Válvula de alívio de pressão/vácuo com vedação aprimorada e alto desempenho para ventilação à atmosfera série ES-950 da Enardo™

A série ES-950 da Enardo representa o mais recente desenvolvimento em produtos de ventilação de tanque de vedação aprimorada de alto desempenho com uma taxa de vazamento que não deve exceder 0,1 SCFH a 90% do ponto de ajuste. Essa válvula fornece alívio de vácuo de pressão para os requisitos normais de ventilação, mantendo uma pressão de trabalho interna segura e reduzindo as emissões fugitivas por um fator de até dez vezes menos do que válvulas similares que estejam em conformidade com a taxa de vazamento padrão do setor de 1 SCFH a 90%

Principais características

  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • O vazamento não deve exceder 0,1 SCFH a 90% do ponto de definição
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS