Fallback image
Product Image

Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo™ modelo 2000

A Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo™ modelo 2000 proporciona uma abertura para alívio de pressão de emergência para tanques de armazenamento, quando expostos a sobrepressões que não são suportadas pelos respiros de tanques padrão. Quando dimensionado corretamente, este respiro fornece a capacidade de cumprir a norma API 2000 NFPA 30 e OSHA (29 CFR 1910.106) para saída de ar de emergência devido à exposição a incêndio. O modelo 2000 fornece apenas alívio de pressão

Principais características

  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Componentes de campo substituíveis
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Capacidade de vazão certificada por API
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5
  • Monitoramento wireless inteligente opcional