Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo™ modelo 2100
A série 2100 da Enardo é projetada para oferecer uma abertura para alívio de pressão de emergência para tanques de armazenamento quando expostos a sobrepressões que não são suportadas pelos respiros de tanques padrão. Esses respiros fornecem a capacidade de cumprir a norma API 2000 para saída de ar de emergência devido à exposição a incêndio, quando dimensionados corretamente. Fornece acesso fácil e rápido para a inspeção e manutenção do tanque. A Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo fornece apenas alívio de pressão.
Principais características
- Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
- Componentes de campo substituíveis
- Revestimentos resistentes à corrosão
- Capacidade de vazão certificada pela API
- Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
- Certificação EN 13463-1, EN 13463-5
Produtos relacionados