Fallback image
Product Image

Válvula de emergência para alivio de pressão e vácuo modelo 2500 da Enardo™

Os drenos de alívio de emergência com vácuo modelo 2500 da Enardo proporcionam alívio de pressão de emergência para tanques de armazenamento quando expostos a sobrepressões que não são suportadas pelos drenos de tanques padrão. Quando dimensionado corretamente, este respiro fornece a capacidade de cumprir com a norma API 2000 NFPA 30 e OSHA (29 CFR 1910.106) para saída de ar de emergência devido à exposição a incêndio e oferece uma alta capacidade de vazão de vácuo para bombeamento para fora de emergência do produto. O modelo 2500 também fornece um acesso fácil e rápido para inspeção e manutenção do tanque.

Principais características

  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Componentes de campo substituíveis
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Capacidade de vazão certificada pela API
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5