Bocal de visita atuado por mola Enardo™ 660 e 660-L
O modelo 660 é um bocal especial projetado com base e tampa redondas e destina-se ao uso em aplicações onde é fundamental uma vedação justa, como gás não refinado/azedo, ou em lugares com regulamentação legal de padrões de emissões ambientais.
Principais características
- Medição de tanques
- Controle de pressão
- Controle de vácuo
Produtos relacionados