Bocal de visita atuado por mola Enardo™ 660-B e 660-LB
O modelo 660-B é um bocal especial projetado com base e tampa redondas e destina-se ao uso em aplicações onde é fundamental uma vedação justa, como gás não refinado/azedo ou em lugares com regulamentação legal de padrões de emissões ambientais. O modelo 660-B é fornecido com um acessório sangrador, o que torna possível aliviar a pressão do tanque antes de abrir o bocal. O sangrador evita a descarga de aerossol, quando a tampa do bocal está levantada.
Principais características
- Acessório purgador para aliviar a pressão do tanque
- Medição de tanques
- Controle de pressão
- Controle de vácuo
Produtos relacionados