Válvula de alívio de pressão e vácuo (PVRV) do sistema de controle de vapor marítimo modelo 850 da Enardo™
Principais características
- Projetada especialmente para atender às exigências da guarda costeira dos EUA
- Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
- Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
- Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
- Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
- Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS