Fallback image
Product Image

Válvula de alívio de pressão e vácuo (PVRV) do sistema de controle de vapor marítimo modelo 952 da Enardo™

A linha de válvulas de alívio de pressão e vácuo do sistema de controle de vapor marítimo da Enardo é projetada especificamente para atender às exigências da Norma CFR33 Parte 154 dos sistemas de controle de vapor marítimo da guarda costeira dos EUA. Esta válvula de alívio de vácuo contém um painel em aço inoxidável 30x30 para a entrada, gaxetas internas de Teflon e peças de fixação em aço inoxidável 316.

Principais características

  • Projetado especialmente para atender às exigências da guarda costeira dos EUA
  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5