Fallback image
Product Image

Bocal de visita atuado por mola Enardo modelo ES-665

O modelo ES-665 é um bocal de nova geração projetado com componentes internos fabricados com precisão, base e tampa redondas e destina-se ao uso em aplicações onde é necessária uma vedação ultra-justa, como gás não refinado/azedo ou em lugares com regulamentação legal de padrões de emissões ambientais.

Principais características

  • Tecnologia de vedação aprimorada
  • Medição de tanques
  • Controle de pressão
  • Controle de vácuo