Corta-chamas de deflagração de alta pressão Enardo™ série 8
O corta-chamas de deflagração de alta pressão Enardo™ série 8 foi criado para proteger contra frentes de chamas de alta velocidade e pressão inerentes de aplicações que estão além da faixa de performance de um corta-chamas padrão, mas que ainda não estão na fase de detonação do desenvolvimento da chama. O corta-chamas de deflagração de alta pressão série 8 para aplicações que incluem tubulações de comprimentos longos com uma curva, pressões de operação elevadas e estabilização de chamas estendida no elemento de célula da chama.
Principais características
- Criado para deflagração de alta pressão
- Vazão máxima
- Queda de pressão baixa
- Limpeza fácil
- Bidirecional
- Menos manutenção
- Célula de chamas de fácil remoção
- Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
Produtos relacionados