Fallback image
Product Image

Válvula dreno de pressão em linha Enardo™ série 800-PSO

As válvulas dreno de pressão série 800-PSO da Enardo são projetadas para aliviar a pressão apenas na linha de respiro. Ao omitir a lateral do vácuo, essa válvula elimina a possibilidade de vazão bidirecional. A série 800 é projetada de modo igual à série de pressão e vácuo "SO", porém ela elimina a lateral do vácuo da válvula.

Principais características

  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Ajuste de múltiplas pressões
  • Juntas Viton para serviço corrosivo
  • Capacidade de vazão certificada por API
  • Opções de revestimento para ambientes extremamente severos