Válvulas de alívio de pressão canalizado e vácuo de alto desempenho Enardo™ Série 850
Principais características
- Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
- Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
- Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
- Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
- Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
- Certificação EN 13463-1, EN 13463-5