Fallback image
Product Image

Válvula de Alívio e Quebra-Vácuo em Linha Atuada por Mola Enardo™ Series 860

A série 860 faz parte da nossa linha de válvulas de alívio de pressão e vácuo de alto desempenho projetada com recursos que excedem o desempenho de válvulas padrão. Projetada para aplicações com tubulação de remoção, ela oferece uma proteção contra sobrepressão positiva ou a vácuo, evita a entrada de ar e perdas por evaporação de produtos, bem como ajuda a conter vapores odoríferos e potencialmente explosivos. A válvula é projetada com uma paleta atuada por mola, que pode suportar configurações de pressão de até 15 psig.

Principais características

  • Projetada para pressões de controle mais altas de até 15 PSIG
  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5