Corta chamas fim da linha Enardo™ Séries 8800 e 9900
Os corta chamas fim da linha Enardo foram projetados para permitir respiro de emergência em combinação com proteção contra chamas para aplicações de ventilação vertical. O corta chamas é instalado no topo de uma linha de ventilação atmosférica ou de um tanque de armazenamento. Ele geralmente é usado para aplicações no fim da linha quando a pressão do sistema operacional está próxima dos níveis atmosféricos e quando há probabilidade mínima de uma chama de se estabilizar no elemento do supressor de chamas por um período estendido.
Principais características
- Vazão máxima
- Queda de pressão baixa
- Limpeza fácil
- Menos entupimento
- Menos manutenção
- Design de elemento único
- Bidirecional
- Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
Produtos relacionados