Fallback image
Product Image

Válvula dreno de pressão a vácuo de fim da linha Enardo™ série 900-SO

As válvulas drenos de pressão a vácuo de fim da linha Enardo série 900-SO são projetadas para evitar a fuga de terminais leves de crude, mantendo a pressão no tanque de armazenamento. A válvula dreno de fim da linha é instalada diretamente no final do escape da linha de respiro. A série 900 da Enardo tem capacidade de alívio de pressão e vácuo.

Principais características

  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Ajuste de múltiplas pressões
  • Juntas Viton para serviço corrosivo
  • Capacidade de vazão certificada por API
  • Opções de revestimento para ambientes extremamente severos