Fallback image
Product Image

Válvula de alívio de pressão/vácuo série 950 da Enardo™ com corta chamas série 7

A série 950 da Enardo faz parte da nossa linha de válvulas de alívio de pressão canalizado e vácuo de alto desempenho e é projetada com recursos que excedem o desempenho de válvulas padrão no mercado, principalmente em ambientes muito frios e aplicações que envolvem materiais viscosos. Esta válvula oferece alívio de pressão e vácuo para exigências de ventilação normal, ao mesmo tempo em que mantém uma pressão operacional interna segura, a fim de evitar a expulsão habitual de gás residual na atmosfera.

Principais características

  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5