image-[object Object]
Product Image

Atuador Rotativo Fisher™ 1052

Os atuadores rotativos de diafragma de retorno por mola Fisher 1052 operam válvulas rotativas de eixo estriado e são adequados para on/off ou serviço de controle. Projetado para facilitar a instalação de uma ampla variedade de opções: chaves de fim de curso, chaves indicadoras de posição, posicionadores e redutores manuais.

Principais características

  • Disponível com a construção com falha ao abrir ou falha ao fechar e pode ser montado em qualquer uma das quatro posições de montagem do atuador/válvula. Esses atuadores podem ser montados em uma ampla variedade de válvulas Fisher ou usados com outros equipamentos.
  • A junta articulada simples com alavanca ranhurada e apertada minimiza o movimento perdido e melhora a precisão do controle.
  • A construção robusta proporciona estabilidade, resistência à corrosão e proteção contra deformações, caso ocorra excesso de pressurização.
  • Inclui um ajustador de mola acessível externamente para aliviar a compressão da mola. A ligação do atuador/válvula está completamente fechada, mas o ajuste da embalagem da válvula permanece acessível sem remover as peças.