Atuadores rotativos Fisher™ 1052
Principais características
- Disponível com a construção com falha ao abrir ou falha ao fechar e pode ser montado em qualquer uma das quatro posições de montagem do atuador/válvula. Esses atuadores podem ser montados em uma ampla variedade de válvulas Fisher ou usados com outros equipamentos.
- A junta articulada simples com alavanca ranhurada e apertada minimiza o movimento perdido e melhora a precisão do controle.
- A construção robusta proporciona estabilidade, resistência à corrosão e proteção contra deformação caso ocorra excesso de pressurização.
- Inclui um ajustador de mola acessível externamente para aliviar a compressão da mola. A ligação do atuador/válvula está completamente fechada, mas o ajuste da embalagem da válvula permanece acessível sem remover as peças.