Fallback image
Product Image

Atuador rotativo Fisher™ 1052PSV Tamanho 60

O atuador Fisher 1052PSV tem um design qualificado sismicamente com base no atuador padrão Fisher 1052 tamanho 60 O atuador 1052PSV incorpora a barra do diafragma de inclinação, o recurso de ajuste do tensor, o conjunto da caixa do diafragma superior e as molas duplas SS129 montadas em uma construção de caixa fabricada. A caixa do atuador foi projetada para montagem padrão do posicionador 3610J. Uma posição aberta da válvula ajustável é fornecida pela rotação da alavanca de limitação com parafusos de limite de percurso ajustáveis na parte inferior da caixa do atuador fabricado.

Principais características

  • Projetado com uma barra de diafragma de inclinação e tensor ajustável.
  • O conjunto da caixa do diafragma está incluso.
  • As molas duplas são montadas em uma caixa fabricada.
  • Montagem do posicionador padrão Fisher 3610J.
  • Com design sismicamente qualificado.