Fallback image
Product Image

Atuador rotativo de pistão pneumático Fisher™ 1061

O atuador Fisher 1061 é usado para operar válvulas de controle rotativo de eixo estriado, como válvulas Fisher Vee-Ball™, válvulas de disco excêntrico e válvulas borboleta. A ligação do atuador/corpo da válvula deste atuador pode ser posicionada para a ação empurrar para baixo para abrir ou empurrar para baixo para fechar. Além disso, o atuador 1061 pode ser usado com um sinal de controle de duas posições para o serviço on/off ou com um posicionador de válvula para o serviço de controle.

Principais características

  • O atuador está disponível na construção empurrar para baixo para abrir ou empurrar para baixo para fechar e pode ser montado em qualquer uma das quatro posições de montagem do corpo do atuador/válvula.
  • Um ponto articulado simples com alavanca com ranhurada e apertada minimiza o movimento perdido e melhora a precisão do controle.
  • Em comparação com atuadores similares, o tamanho total é reduzido em até 30%.
  • A construção robusta proporciona estabilidade, resistência à corrosão e proteção contra deformação caso ocorra excesso de pressurização do atuador.
  • A ligação do corpo do atuador/válvula está completamente fechada, mas o ajuste da embalagem da válvula permanece acessível sem remover as peças.
  • Indicador de viagem altamente visível permite fácil determinação da posição da válvula.