Fallback image
Product Image

Atuador de palheta giratória Fisher 1068

Os atuadores pneumáticos de palheta giratória Fisher 1068 com retorno de mola e ação dupla têm uma ampla variedade de tamanhos que podem ser montados em válvulas de eixo giratório. O atuador de palheta giratória 1068 é uma das unidades mais simples e mais confiáveis para acionamiento giratório de um quarto de volta. Além disso, o design do atuador 1068 oferece uma ampla faixa de torque.

Principais características

  • Precisão — a palheta e o eixo do atuador 1068 são uma peça integral, eliminando um meio que resulte em perda de movimento ou banda inoperante. O acoplador fixado usado no retorno de mola entre os tamanhos 5i e 15i diminui a possibilidade de perda de movimento entre o atuador e a conexão do eixo da válvula
  • Duto de ar integral — o atuador 1068 com retorno de mola entre os tamanhos 5i e 15i tem uma passagem de ar integral que elimina a necessidade de tubulações e conexões externas quando usado em conjunto com um controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher. A unidade de ação dupla exige quase nenhuma tubulação externa.
  • Estrutura compacta — as dimensões reduzidas do invólucro da válvula/atuador proporcionam mais flexibilidade de montagem quando o espaço é limitado.
  • Vida útil longa — testado para mais de 1 milhão de ciclos. A estrutura resistente proporciona estabilidade, resistência à corrosão e proteção contra aplicações exigentes de controle de processos.
  • Maior facilidade de uso — o painel de montagem integral do DVC6200 elimina o suporte de montagem tradicional e reduz o número de peças necessárias para a montagem do retorno de mola entre os tamanhos 5i e 15i e dos atuadores de ação dupla.
  • Faixa de tamanhos grandes — o atuador 1068 oferece tamanhos que cobrem torques de até 150.000 pol. lb.
  • Peça móvel única — o atuador de palheta giratória garante uma vida útil longa com manutenção mínima.
  • Resistente à corrosão — liga resistente de titânio/zinco revestida por epoxy, ou invólucros de alumínio revestidos por esmalte de epoxy por dentro/fora para proporcionar grande resistência à corrosão.
  • Eficiência — o pequeno volume interno minimiza o consumo de ar do 1068.