Volante manual Fisher™ 1077
Principais características
- O eixo das válvulas estriadas corresponde diretamente à manga da engrenagem de transmissão, reduzindo o número de peças necessárias e simplificando a instalação e a manutenção.
- O sentido de rotação do volante necessário para abrir o disco da válvula ou a esfera é marcado no volante; o indicador de rotação é marcado em negrito nas posições aberta e fechada e com linhas incrementais também em negrito para indicar o disco da válvula ou a posição da esfera.
- Quando instalado de acordo com as instruções, a rotação do volante no sentido horário fecha a válvula em todas as aplicações.
- As paradas de deslocamento podem ser ajustadas e bloqueadas no local para fornecer posicionamento preciso de disco ou esfera em posições fechadas (0 graus) e abertas (90 graus). As paradas de deslocamento para uma operação de 60 graus podem ser usadas para estabelecer uma parada de fechamento de disco ou de esfera em qualquer ângulo entre 0 e 30 graus e/ou para estabelecer uma parada na abertura do disco ou da esfera em qualquer ângulo entre 60 e 90 graus.