Atuador manual desengatável Fisher™ 1078
Principais características
- A montagem direta no invólucro do atuador simplifica a instalação e elimina a necessidade de cabeçotes e outros suportes.
- Um suporte de rolamento excêntrico operado por alavanca no eixo de entrada permite o acionamento da engrenagem sem fim com o setor em qualquer ponto de rotação. Como os componentes do indicador de deslocamento estão montados em um eixo transversal, a indicação de deslocamento precisa é mantida durante o desengate ou o acoplamento manual do atuador.
- A alavanca de desengate é travada nas posições engatada e desengatada por um mecanismo de retenção, que deve ser liberado antes que a alavanca possa ser movida. Isso reduz a possibilidade de operação inadvertida ou acidental. Além disso, pinos batentes nas posições totalmente ativado e totalmente desativado dão limites positivos para o deslocamento da alavanca.