Atuador manual com capacidade de desembreagem Fisher™ 1080
Principais características
- A montagem direta no alojamento do atuador simplifica a instalação e elimina a necessidade de peças de montagem adicionais.
- Um suporte de rolamento excêntrico operado por alavanca no eixo de entrada permite o acionamento da engrenagem sem fim com o setor em qualquer ponto de rotação.
- Cada tamanho do atuador 1080 corresponde às funcionalidades de um tamanho do 1035. Assim, você precisa apenas calcular o tamanho do 1035 ao pedir tanto um 1035 quanto um 1080.
- A alavanca de desativação é mantida nas posições ativada e desativada por um pino atuado por mola, que deve ser liberado antes que a alavanca possa ser movida. Isso reduz a possibilidade de operação inadvertida ou acidental. Além disso, pinos batentes nas posições totalmente ativado e totalmente desativado dão limites positivos para o deslocamento da alavanca.