Reguladores de redução de pressão Fisher™ tipos 1098-EGR e 1098H-EGR
Principais características
- strong>Aplicações de diferencial baixo — Podem controlar com precisão em diferenciais de pressão tão baixos quanto 1 psid/70 mbar d Controle preciso de pressão — Fornece um controle de pressão a jusante estável e preciso independentemente das alterações de carga ou das variações da pressão de entrada. Operação silenciosa — A opção Gaiola Whisper Trim™ reduz o ruído em até 30 dBa. Fácil manutenção em linha — O design de entrada superior permite uma manutenção mais fácil. As peças do interno podem ser inspecionadas, limpas e substituídas sem remover o corpo da tubulação. Absolutamente nenhum vazamento atmosférico — Elimina o incômodo e o desperdício do vazamento de gás para a atmosfera utilizando um sistema de controle acionado por piloto, que purga 100% do gás para o sistema a jusante. Alta capacidade de redução — O diafragma grande demais e a gaiola linear permitem uma alta redução, oferecendo um controle superior de pressão em sistemas com grandes variações na demanda de vazão a jusante. Fechamento hermético — Um plugue metálico afiado e um assento macio fornecem um fechamento hermético com bolhas para uso em aplicações em que o fechamento positivo é necessário, como sistemas de fim de linha. Indicador de deslocamento — simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema