Fallback image
Product Image

Fisher™ tipos 119, 119EZ e 119EZS

A válvula de comutação tipo 119 é usada para on/off ou para controle de vazão de gases não corrosivos ou levemente corrosivos. É projetada para cumprir os requisitos de aplicação de gás de baixa pressão em diversos setores. O 119EZ e o 119EZS são usados como válvulas de gás combustível para queimadores com exaustão natural de petróleo e gás. São projetados com um controlador de velocidade integrado que permite ajustar a velocidade de abertura para ajudar a garantir a ignição adequada do queimador principal.

Principais características

  • Detecção rápida e fácil de vazamentos
  • Ajuste simples da mola
  • Baixo vazamento