Válvula de comutação tripartida Fisher™ Tipo 122A
A válvula do tipo 122A é uma válvula econômica de comutação tripartida, pneumática e de alta capacidade para aplicações on/off. Esta válvula pode ser usada para divergir ou convergir serviço gasoso, divergindo serviço líquido com líquidos carregados com gás e convergir serviço líquido.
Principais características
- Instalação conveniente
- Fácil detecção de vazamentos
- Fácil manutenção
Produtos relacionados