Fallback image
Product Image

Reguladores de alta pressão Fisher™ tipos 1301F e 1301G

Os reguladores dos tipos 1301F e 1301G são auto-operados e de alta pressão que podem ser usados quando for necessário reduzir gás sob alta pressão para uso como pressão de abastecimento piloto em reguladores piloto-operados ou como pressão de carga em reguladores com carga de pressão. Os reguladores dos tipos 1301F e 1301G também podem ser usados em muitas outras aplicações, como reguladores de redução de alta pressão para vários gases.

Desenhos CAD e modelos: Clique aqui

Principais características

  • Diafragma de aço inoxidável durável
  • Disco de válvula sobressalente fornecido
  • Versatilidade
  • Válvula de corte ANSI classe VI