Reguladores de redução de pressão Fisher™ série 1305
Os reguladores da série 1305 são reguladores diretos, de redução de pressão que resistem à formação de hidratação e ao congelamento do regulador normalmente usado em linhas de alta pressão a partir de pontas de poços e separadores. Estes reguladores são adequados para o serviço com gás natural, ar, propano e outros gases.
Principais características
- Resiste à formação de hidratação e ao congelamento do regulador
- Durável
- Facilidade de manutenção
- Capacidades de alta pressão
- Fabricação NACE disponível
Produtos relacionados