Reguladores de redução de pressão Fisher™ série 133
Principais características
- Capacidade ampla da faixa de pressão com regulador único
- Tipos 133L e 133H adequados para a monitoração de aplicações
- Excelentes características de resistência ao choque e alta velocidade de resposta
- Fechamento de estanque a bolhas
- Efeitos minimizados da mola e do diafragma
- Não é necessário nenhum ajuste de sede para sede