Fallback image
Product Image

Sistema de fornecimento de instrumentos de alta pressão tipo 1367 da Fisher™

O sistema de fornecimento de instrumento de alta pressão tipo 1367 da Fisher tem uma pressão de até 2.000 psig / 138 bar e a reduz a uma pressão controlada para ser usada para a alimentação de um instrumento pneumático. Este sistema é composto por filtros, reguladores e válvulas de alívio.

Principais características

  • Regulagem e proteção contra sobrepressão em um pacote completo
  • Flexibilidade na instalação
  • Capacidade para remoção contínua de umidade