Fallback image
Product Image

Válvulas de comutação tripartida das séries Fisher™ 168, 168H, e 68

As Séries 168 e 168H que pneumaticamente operavam válvulas de comutação com ativação a partir de estalo e de três vias são usadas para mudar pressões on/off em resposta a uma mudança predominante em uma pressão de sinal de entrada.

Principais características

  • Ação de comutação positiva e rápida
  • Ajustabilidade completa
  • Tripartida ou ação on/off
  • Redefinição manual ou automática