Fallback image
Product Image

Reguladores de contrapressão e válvulas de alívio Fisher™ da série 1805

As válvulas de alívio da série 1805 foram projetadas para o fornecimento de gás pra clientes em regiões rurais, onde é necessário haver uma válvula de alívio entre os reguladores de primeiro e segundo estágios. As válvulas de alívio da série 1805 são adequadas para gás natural, ar, propano ou qualquer outro meio compatível com as peças internas da válvula. As faixas de pressão de alívio variam de 5 a 125 psig/0,34 a 8,6 bar. A pressão máxima, incluindo acúmulo, é de 150 psig/10,3 bar.

Principais características

  • Vedação estanque
  • Fácil manutenção
  • Ajuste simples
  • Ventilação completa
  • Compatível com serviços de gás ácido