Fallback image
Product Image

Válvula de alívio apiloto-operada Fisher™ Tipo 1805P

A válvula de alívio Tipo 1805P-6358 é uma válvula de alívio precisa, de baixo custo, piloto-operada que consiste em uma válvula principal Tipo 1805P e um piloto Tipo 6358. Ela está disponível no tamanho NPS 2 e é capaz de ajustes da pressão de alívio de 10 a 100 psig/0,69 a 6,9 bar em três intervalos. O ajuste da pressão de alívio pode ser feito girando o parafuso de ajuste da mola do piloto.

Principais características

  • Reassentamento rápido depois da operação
  • Econômica
  • Precisa
  • Alta capacidade de vazão
  • Baixo acúmulo para alcançar a abertura total