Fallback image
Product Image

Válvula de alívio ou reguladores de contrapressão Fisher™ tipos 1808 e 1808A

As válvulas de alívio ou os reguladores de contrapressão piloto-operados Fisher estilo globo tipo 1808 e estilo ângulo tipo 1808A são dispositivos econômicos e compactos usados no serviço de gás ou de líquidos para manter a pressão nos separadores de óleo e de gás, e em aplicativos de alívio de pressão em sistemas de distribuição de gás.

Principais características

  • Design simples, confiável
  • Compacto e leve
  • Instalação conveniente em qualquer posição
  • Desmontagem rápida
  • Registro a montante opcional para acúmulo reduzido
  • Corpo de autodrenagem