Fallback image
Product Image

Atuador do regulador de bomba Fisher™ 1B

O atuador regulador da bomba Fisher 1B é usado para manter uma pressão de descarga constante em bombas alternadas ou turbina a vapor e para aplicações de alívio de pressão ou redução de pressão. Aplicações do regulador de bomba típicas incluem bombas de incêndio, bombas de água de abastecimento da caldeira e bombas industriais ou de refino em que o material de descarga é óleo, vapor, ar ou outro fluido não corrosivo. O atuador do regulador da bomba tipo 1BR é combinado a uma válvula de empurrar para baixo para abrir para serviço como regulador de alívio.

Principais características

  • A construção em latão e aço combate o desgaste para uma longa vida útil.
  • Poucas peças móveis e fácil acesso reduzem a manutenção e o tempo de inatividade.
  • Ajuste de mola prontamente acessível sem remover nenhuma peça.
  • Copos de pistão sem vazamento disponíveis para 66 °C (150 °F).
  • A configuração de operação direta oferece uma velocidade de resposta rápida.