Fallback image
Product Image

Atuador rotativo de mola e diafragma Fisher™ 2052

O design do atuador altamente versátil e compacto Fisher 2052 pode auxiliar no controle ou nas aplicações on/off. Instale em qualquer válvula, mesmo em condições de limitação de espaço.

Principais características

  • O design compacto reduz as dimensões do invólucro da válvula/atuador, levando a uma maior versatilidade de montagem tanto para sistemas de proteção quanto plantas de processo.
  • Permite o feedback sem vínculo por meio de uma matriz magnética sem contato.
  • O aperto da alavanca sobre um eixo de válvula estriado, acoplado com a união de um pivô simples, reduz a perda de movimento entre o atuador e a válvula.
  • O design da mola aninhada não requer um conjunto de bancada.
  • O atuador pode ser montado diretamente em eixos não estriados, o que permite a montagem em uma grande variedade de válvulas.
  • Capacidade de ajustar ou alterar o intervalo de percurso em 30 graus em qualquer direção sem remover o atuador ou a adição de peças extras.
  • Todas as peças no mecanismo de segurança (feito em aço, ferro fundido e ferro dúctil) garantem que o atuador manterá a integridade da segurança em caso de incêndio.
  • A ação de montagem do atuador/da válvula pode ser convertida de empurrar para baixo para abrir para empurrar para baixo para fechar ou vice-versa, sem peças adicionais.