Fallback image
Product Image

Chaves de nível de líquido 2100 da Fisher™

A chave pneumática on/off Fisher 2100 e a chave elétrica 2100E detectam níveis de líquido altos ou baixos. Em geral, essas chaves operam de forma pneumática ou eletrica os sistemas de fechamento de segurança para equipamento de processamento de campo em aplicações de produção de petróleo e gás. As chaves 2100 e 2100E usam um sensor estilo deslocador localizado em uma gaiola externa instalada na parte de fora de um recipiente. A menos que indicado de outra maneira, todas as referências a NACE são ao NACE MR0175-2002.

Principais características

  • A chave é isolada e vedada do processo por meio de um deslocador resistente à corrosão e montagem de tubo de torque para confiabilidade.
  • Materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e fluidos ácidos. Essas construções estão em conformidade com as exigências metalúrgicas do NACE MR0175-2002.
  • A construção da chave 2100 e 2100E vem nas versões de montagem no lado direito e no lado esquerdo.
  • A chave 2100E à prova de explosão e hermeticamente vedada é oferecida tanto como uma montagem em fábrica quanto como chave retrofit elétrica para a chave 2100 comprovada.
  • A gaiola do deslocador tem dois tampões de tubulação de 1 polegada Npt_BR que pode ser removida e transferida para tubulação de equalização horizontal, em vez de vertical, ou para instalação de uma válvula de drenagem ou purgamento.
  • A ação de comutação para as chaves 2100 e 2100E é reversível em campo de nível alto a nível baixo, ou vice-versa, sem peças adicionais.