Fallback image
Product Image

Válvula de controle de bronze Baumann™ 24000 Little Scotty™

A válvula de controle Baumann 24000 foi projetada para o serviço geral de utilidade pública em aplicações de controle de pressão, vazão e temperatura. Esta válvula de controle exibe baixa histerese e banda morta, boas características de controle, corte hermético, construção robusta, embalagem de alto desempenho e facilidade de manutenção. Esses atributos se convertem em redução nos custos de manutenção, redução na variabilidade do processo e aumento da disponibilidade do processo, resultando em menores custos operacionais de longo-prazo.

Principais características

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Features high quality S31600 austenitic stainless steel trim materials.
  • S41600 stainless steel trim is available.
  • Dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions are available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics