Fallback image
Product Image

Válvula de controle de barra maciça Fisher™ Baumann™ 24000SB

A válvula de controle Baumann 24000SB é recomendada para aplicações de controle de baixa vazão, alta pressão e industriais. A válvula 24000SB é a solução ideal para aplicações que excedem o alcance operacional de outras válvulas da série Fisher 24000. Várias conexões de extremidade que variam de rosca (padrão), solda de extremidade e flange adicionam versatilidade a esta linha de produtos de alta pressão. As construções especiais de alta liga de níquel estão disponíveis e completam a oferta básica de aço inoxidável S31600 / S31603.

Principais características

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Optional Fisher™ enhanced ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.