Sensores do corpo imerso em gaiola Fisher™ série 249
Principais características
- Os sensores de nível com gaiola da série 249 são padrões com um orifício de amortecimento de líquido na conexão de equalização mais baixa que ajuda na estabilidade onde a capacitância do recipiente seja pequena e permita definições mais estreitas da válvula proporcional.
- A reação para o deslocador a pequenas mudanças específicas de gravidade permite que esses instrumentos sejam usados para aplicações de densidade e em outras aplicações onde uma resposta aos baixos níveis de mudança do sinal de entrada é exigida.
- Poucas partes móveis são usadas. Um rolamento da direção no sensor cuja extremidade tem formato de uma faca ajuda a proporcionar uma operação com baixa fricção. Sensores estão disponíveis em classificações de até CL2500
- Sensores de nível com gaiola estão disponíveis em uma variedade de orientações e estilos de conexão e todos os sensores podem ser montados tanto por destros como por canhotos.
- O tubo de torque pode ser substituído sem a remoção do braço do tubo de torque.