Fallback image
Product Image

Sensores de nível sem gaiola Fisher™ série 249

Os sensores de nível sem gaiola Fisher 249 são geralmente usados em aplicações que exigem grandes deslocadores que são acomodados por amplas conexões de flanges. Extensões diferentes de hastes de deslocadores permitem diminuir o deslocador para a profundidade desejada. Estes sensores são projetados para medir as mudanças no nível do líquido, nível da interface do líquido ou na gravidade específica/densidade do interior do recipiente do processo usando o princípio de arquimedes.

Principais características

  • A reação para o deslocador a pequenas mudanças específicas de gravidade permite que esses instrumentos sejam usados para aplicações de densidade e em outras aplicações onde uma resposta aos baixos níveis de mudança do sinal de entrada é exigida.
  • Poucas partes móveis são usadas. Um rolamento de faca no sensor ajuda a fornecer uma operação de baixa fricção. Sensores estão disponíveis em classificações de até CL2500
  • O tubo de torque pode ser substituído sem a remoção do braço do tubo de torque.