Controlador pneumático de nível Fisher™ 2500
Principais características
- Ponto de ajuste, abertura proporcional da válvula e mudanças na redefinição são feitas com simples controles discados.
- Poucas partes móveis são usadas. Um rolamento de faca no sensor e o rolamento de esferas do instrumento de latão chapeado para o eixo rotativo do tubo de torque ajudam a fornecer uma operação de baixa fricção.
- Disponível em uma variedade de orientações e estilos de conexão e todos os sensores ser montados tanto por destros como por canhotos.
- A reação para o deslocador a pequenas mudanças específicas de gravidade permite que esses instrumentos sejam usados para aplicações de nível, de interface de dois fluidos e de densidade onde uma resposta aos baixos níveis de mudança do sinal de entrada é exigida.
- A ação é reversível no campo de direta para reversa e vice-versa sem peças adicionais.
- A conservação da pressão de alimentação é aprimorada em todas as construções, pois a exaustão do revezamento abre apenas quando o sinal de entrada mudar.