Fallback image
Product Image

Válvula de controle resistente à corrosão 26000 Baumann™

A válvula 26000 Baumann é uma válvula de controle resistente à corrosão exclusiva que apresenta um corpo de válvula wafer sem flange e um atuador potente de diafragma com várias molas. Um plugue de válvula de liga de níquel N10276 ou R05200 Tântalo e uma sede pt_BRFE com auxílio à pressão são combinados para uma faixa de controle extremamente ampla fazendo da série 26000 a ideal para aplicações de controle de pH. O interno de entrada superior fornece fácil manutenção e longa vida útil.

Principais características

  • Wide control range with high rangeability.
  • Solid R05200 tantalum or N10276 nickel alloy valve plug.
  • S31600/S31603 stainless steel valve housing with PTFE body interior.
  • Pressure-assisted seating, up to Class VI shutoff.
  • The combination of primary and secondary valve stem packing ensures process retention.
  • Flangeless body construction, unique thru-hole wafer design for installation between CL150 and 300 and PN 10 through 25 RF or FF line flanges.
  • PTFE encapsulated line flange gaskets (included) permit valve installation between plastic lined slip-on mating flanges.