Fallback image
Product Image

Boosters de volume da série Fisher™ 2625

Os boosters de volume da série Fisher 2625 são usados em conjunto com um posicionador em uma válvula de controle modulante para aumentar a velocidade do curso. O 2625NS é uma versão de serviço nuclear e usa componentes elastoméricos que suportam melhor a alta temperatura e ambientes radiativos. O 2625 e o2625SST são certificados para uso em aplicações do SIS (Safety Instrumented System). Certificação pela exida® Consulting LLC, um fornecedor global de segurança funcional e de segurança do controle de sistema.

Principais características

  • Entrega o volume necessário para um curso rápido de atuador quando grandes mudanças de entrada acontecem repentinamente.
  • A restrição total do contorno sintoniza a resposta do booster para que um movimento suave do atuador venha logo depois das pequenas mudanças de sinal.
  • Sedes macias fornecem um desligamento justo para reduzir o consumo desnecessário de ar e eliminar a saturação de revezamentos de posicionadores.
  • Permite altas velocidades do curso do atudaor a partir de uma demanda sem degradar a acuracidade do firme estado do posicionador.
  • Certificado para uso em aplicações do SIS (Safety Instrumented Systems).