Válvulas de alívio ou reguladores de contrapressão Fisher™ série 289
As válvulas de alívio série 289 são válvulas de alívio de controle acionadas por mola, usadas a jusante dos reguladores de pressão para proteger o sistema contra sobrepressão. Uma ação de controle suave minimiza os surtos de pressão durante a operação de alívio. As válvulas de alívio da série 289 são ideais para configurações de baixa pressão, devido a uma maior sensibilidade fornecida por uma grande área de diafragma. As válvulas de alívio da série 289 são projetadas para controle de pressão; não são válvulas de alívio de segurança conforme a norma ASME.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Alívio tipo modulante
- Altas taxas de vazão
- Pequeno porte
- Confiabilidade graças à simplicidade
- Design compacto
Produtos relacionados