Válvula de alívio ou regulador de contrapressão Fisher™ tipo 289P
A válvula de alívio Fisher tipo 289P piloto-operado é usada para fornecer proteção de sobrepressão para sistemas a jusante, adequada para fornecimentos de gás natural, ar, propano ou qualquer outro meio de operação não corrosivo às peças internas. Uma ação de abertura tranquila minimiza os picos de pressão do sistema durante uma ação de emergência. Um muito pequeno acúmulo sobre a pressão ajustada é necessário para abrir completamente a válvula principal para se obter a capacidade máxima de alívio. A linha de controle externo oferece um registro de pressão rápido e preciso
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Econômica
- Capacidade de alívio elevada com baixo acúmulo
- Precisa
- Reassentamento rápido depois da operação
- Facilidade de manutenção
- Construção robusta
- Peças de fixação resistentes à corrosão
- Total capacidade de uso
Produtos relacionados